テストアクセサリ - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

充電ステーション試験用の特別な車両用インレット, CCSタイプ2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V ロックアクチュエータ, 単線, 長さ: 6 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

充電ステーション試験専用車両側インレット、ラボ試験専用、メーカーの充電ステーション(EVSE)での試験および解析用、いかなる種類の車両への搭載には適さず、また、ラボ外での使用は不可

ロゴ

基本情報

詳細情報 1623322
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626140278
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見