背面パネル貫通 - HC-26S2N8AQ0DU - 1623286

図は標準のコンタクトチャンバ番号仕様

背面パネル貫通, ストレート, ネジロック, M27, 極数: 26, コンタクトの種類: メス, 圧着接続, 軸Oリング, 中央に固定, シールド対応: あり, ケーブル径範囲: 2 mm... 14.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1623286
梱包 12 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626273112
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.070 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見