ケーブルコネクタ - HC-26P2N8A80AB - 1623284

図は標準のコンタクトチャンバ番号仕様

ケーブルコネクタ, ストレート, ネジロック, M27, 極数: 26, コンタクトの種類: ピン, 圧着接続, シールド対応: あり, ケーブル径: 9.5 mm...11.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1623284
梱包 12 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626273099
1個あたりの重量(梱包を含まない) 123.650 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見