ケーブルコネクタ - HC-26S1N8A80AD - 1623275

ケーブルコネクタ、ストレート、ネジロック、M27、極数: 26、コンタクトの種類: メス、圧着接続、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 13.5 mm ... 14.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1623275
梱包 12 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626272986
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見