製品説明
タイプ2車両用インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)に設置
特長
- フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
- パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
- IATF 16949:2016およびISO 9001:2015に準拠して認証済み
- IMDS(自動車産業の国際材料データシステム)で入手可能な材料データ
- 人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易
基本情報
詳細情報 |
1622653 |
梱包 |
1 STK |
注意 |
受注生産(返品不可) |
GTIN |
4055626055534 |
1個あたりの重量(梱包を含まない) |
2.060 kg |
関税 |
85444290 |
生産国 |
DE (ドイツ) |
"$pageName"