ケーブルコネクタ - CA-12S2N8A8006S - 1622491

図は12極仕様、標準のコンタクトチャンバ番号

ケーブルコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 12、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径範囲: 4 mm ... 6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1622491
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626044217
1個あたりの重量(梱包を含まない) 77.770 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見