ケーブルコネクタ - CA-12S2N8A8007S - 1622316

図は12極仕様、標準のコンタクトチャンバ番号

ケーブルコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1622316
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626033907
1個あたりの重量(梱包を含まない) 95.500 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見