ヒューズプラグ - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU - 1622151

SUNCLIXヒューズコネクタ、システム電圧1500 V

太陽光発電システムのモジュールとデバイスを保護するためのヒューズコネクタ、黒、SUNCLIXピンコネクタパターン、1500 V/25 A、IP68(24時間/2 m)

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

製品説明

SUNCLIXヒューズコネクタ、システム電圧1500 Vに対応、ヒューズリンクの定格電流25 A、EU仕様

特長

  • 一体型仕様
  • 堅牢で簡単に取り付けできる屋外用ヒューズエレメント
  • 高品質なヒューズリンク
  • 保護等級:IP68(24時間/2 m)
  • 1500 V

基本情報

詳細情報 1622151
梱包 8 STK
最低注文数 8 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626130798
1個あたりの重量(梱包を含まない) 83.100 g
関税 85354000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見