車両用コネクタの試験用アダプタ - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

充電ステーション試験用の特別なインレット、 CCSタイプ2、 Combined Charging System、 IEC 62196-3、 125 A / 850 V (DC)、 20 A / 250 V (AC)、 12 V ロックアクチュエータ、 単線、 長さ: 2 m、 前面および背面取付け

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

充電ステーション試験専用車両側インレット、ラボ試験専用、メーカーの充電ステーション(EVSE)での試験および解析用、いかなる種類の車両への搭載には適さず、また、ラボ外での使用は不可

ロゴ

基本情報

詳細情報 1622038
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626003856
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4,000.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見