太陽光発電用コネクタ - PV-FT-CM-C-2,5-95-RD-FE - 1621902

太陽光発電用コネクタ, 定格電流: 27 A, 定格電圧: 1500 V, 接続方式: 圧着, 色: 黒, 取外しは工具で

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621902
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356996396
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.230 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見