AC充電ケーブル - EV-T2M3P-3AC32A-15M6,0ESBK00 - 1621803

インフラ用プラグ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、保護キャップ付き、 タイプ 2、 IEC 62196-2、 ケーブル: 15 m、 黒、 ストレート、 注意:ケーブル管理が必要となる可能性があります。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するためのインフラ用プラグ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、E-Mobility充電ステーション(EVSE)のタイプ2インフラ用ソケット・アウトレットに適合

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • IATF 16949:2016およびISO 9001:2015に準拠して認証済み
  • 人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易

基本情報

詳細情報 1621803
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356977722
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8,069.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見