デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-17S2N322S00 - 1621496

図は12極仕様、標準のコンタクトチャンバ番号

筐体前面のデバイスコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, SPEEDCONロッキング, M23, コンタクトの種類: メス, ソルダイン接続, 平型ガスケット, 4x Ø 3.2, フランジ径: 25 x 25 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621496
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356933353
1個あたりの重量(梱包を含まない) 31.980 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見