AC充電ケーブル - EV-GBM3C-3AC32A-5,0M6,0ESOC00 - 1621476

車両用コネクタとインフラ用プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), デザイン・ライン Dライン, ケーブル: 5 m, オレンジ, ストレート, 注意:ケーブル管理が必要となる可能性があります。, 嵌合面: 灰, ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

製品説明

交流(AC)で電気自動車を充電するための車両用コネクタとインフラ用プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル、AC GB/T車両用インレットおよび充電ステーションのAC GB/Tインフラ用ソケット・アウトレットと互換。

特長

基本情報

詳細情報 1621476
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356934022
1個あたりの重量(梱包を含まない) 24.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見