DC充電ケーブル - EV-GBM4C-DC60A-5,0M16ESBK00 - 1621468

車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、保護キャップあり, GB/T, GB/T 20234.3, 60 A / 750 V (DC), デザイン・ライン 標準, ケーブル: 5 m, 黒, ストレート, 嵌合面: 灰, ハンドルエリア: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

GB/T車両用インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための車両用コネクタ付きDC充電ケーブル、片側フリーエンド、E-Mobilityの充電ステーション(EVSE)に設置

特長

  • フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
  • パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
  • ISO TS 16949準拠の生産
  • IMDS(自動車産業の国際材料データシステム)で入手可能な材料データ
  • 人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易
  • パワー接点の温度を監視するための組込み温度センサ
  • 充電中の組み込まれたインターロック

基本情報

詳細情報 1621468
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 717 (C-4-2015)
GTIN 4046356933292
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.520 kg
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見