カプラプラグインコネクタ - CA-000000090DN - 1621410

カプリングコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, SPEEDCONロッキング, M23, ケーブル径: 3 mm ... 14.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621410
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356919357
1個あたりの重量(梱包を含まない) 86.120 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見