ケーブルコネクタ - CA-000000080DNS - 1621409

ケーブルコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, SPEEDCONロッキング, M23, ケーブル径: 3 mm ... 14.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621409
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356919364
1個あたりの重量(梱包を含まない) 82.830 g
関税 85472000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見