デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - RC-17S1NC2H000N - 1621394

図は12極仕様

筐体背面のデバイスコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、ネジロック、M23、極数: 17、コンタクトの種類: メス、ソルダイン接続、軸Oリング、M25 x 1.5で中央で固定、最小パネル厚: 0.8 mm、最大パネル厚: 6.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621394
梱包 12 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356917544
1個あたりの重量(梱包を含まない) 60.320 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見