デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - RC-16S1N124300N - 1621392

図は12極仕様

筐体背面のデバイスコネクタ, ストレート, ネジロック, M23, 極数: 16, コンタクトの種類: メス, ハンダ接続, 放射状Oリング, 4xM3, 最小パネル厚: 2.7 mm, 最大パネル厚: 3.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621392
梱包 40 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356917520
1個あたりの重量(梱包を含まない) 31.680 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見