ケーブルコネクタ - RC-12SDS8A8064N - 1621391

画像準備中

ケーブルコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, ネジロック, M23, ケーブル径: 6.5 mm ... 7.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621391
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356917513
1個あたりの重量(梱包を含まない) 68.780 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見