デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - RC-12S1N8AH000N - 1621388

筐体背面のデバイスコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, ネジロック, M23, 極数: 12, コンタクトの種類: メス, 圧着接続, 軸Oリング, M25 x 1.5で中央で固定, 最小パネル厚: 0.8 mm, 最大パネル厚: 6.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621388
梱包 24 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356917483
1個あたりの重量(梱包を含まない) 54.120 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見