ケーブルコネクタ - RC-12S1N8A80ELN - 1621387

ケーブルコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、ネジロック、M23、極数: 12、コンタクトの種類: メス、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621387
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356917476
1個あたりの重量(梱包を含まない) 73.100 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見