デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - RC-12P2N12WS00N - 1621383

図は12極仕様、標準のコンタクトチャンバ番号

筐体前面のデバイスコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, ネジロック, M23, 極数: 12, コンタクトの種類: ピン, ハンダ接続, 軸Oリング, 4x Ø2,7

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621383
梱包 40 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356917346
1個あたりの重量(梱包を含まない) 28.660 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見