RC-12P1N126000N - 1621380

デバイスコネクタ、M20 x 1.5ねじ込みねじ, ストレート, シールド対応: あり, ネジロック, M23, 極数: 12, コンタクトの種類: ピン, ハンダ接続, シール、同軸, 中央に固定, 最小パネル厚: 0.8 mm, 最大パネル厚: 6.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1621380
梱包 40 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356917315
1個あたりの重量(梱包を含まない) 36.620 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見