デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - RF-12S2N8AA500 - 1620676

図は12極のソケット付き仕様

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け、アングル型、回転仕様、ネジロック、M23、極数: 12、コンタクトの種類: メス、圧着接続、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 26 x 26 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1620676
梱包 16 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356846004
1個あたりの重量(梱包を含まない) 66.660 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見