デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - CA-00000006Z00 - 1620543

画像準備中

機器コネクタケース、コンタクトインサートなし、前面取付け、ストレート、SPEEDCONロック、M23、軸シール、Pg13.5中央固定、シールド付き:はい

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1620543
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356829274
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.420 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見