デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - ST-5EP1N8AA500S - 1620448

図は4極のソケット付き仕様

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け, アングル型、回転仕様, SPEEDCONロッキング, M17, 極数: 5+PE, コンタクトの種類: ピン, 圧着接続, 軸Oリング, 4x Ø 3.2, シールド対応: あり, フランジ径: 25.75 mm x 25.75 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
  • 一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
  • 圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ

基本情報

詳細情報 1620448
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 122 (C-4-2015)
GTIN 4046356828383
1個あたりの重量(梱包を含まない) 83.600 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見