デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - ST-17S1N8AA400S - 1620442

図は8極仕様

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け、アングル型、回転仕様、SPEEDCONロッキング、M17、極数: 17、コンタクトの種類: メス、圧着接続、軸Oリング、4x Ø2,7、シールド対応: あり、フランジ径: 25.75 mm x 25.75 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
  • 一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
  • 圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ

基本情報

詳細情報 1620442
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 68 (C-2-2017)
GTIN 4046356828161
1個あたりの重量(梱包を含まない) 82.900 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見