デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - CA-06P1N12HZ00 - 1619850

図は12極仕様

筐体背面のデバイスコネクタ, ストレート, シールド対応: あり, SPEEDCONロッキング, M23, 極数: 6, コンタクトの種類: ピン, ハンダ接続, 軸シール, 中央に固定

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
  • 現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
  • 一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
  • はんだ接続:各種ばら線に対応する実績のある接続テクノロジ
  • アプリケーション固有で壁掛け、オプションでねじまたは回転防止機能とロックナット付き

基本情報

詳細情報 1619850
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 85 (C-4-2015)
GTIN 4046356821162
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.200 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見