ケーブルコネクタ - CA-07P1N8AT008S - 1619363

図ははんだコンタクトを接続した6極仕様の製品

ケーブルコネクタ、アングル型、シールド対応: あり、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 7、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 10 mm ... 14.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • アングル型ケーブル挿入口で狭いスペースに対応
  • ケーブル挿入方向を指定可能で各種アプリケーションに対応
  • 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
  • 現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
  • 一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
  • オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
  • 圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
ロゴ

基本情報

詳細情報 1619363
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 82 (C-2-2017)
GTIN 4046356824828
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見