両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ - K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - 1619289

両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、長さ: 2 m、外装の色: 橙RAL 2003

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
  • シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
  • 片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続した設計
  • 高い柔軟性:カスタム指定のアッセンブリとケーブル長

基本情報

詳細情報 1619289
梱包 1 STK
最低注文数 2 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 222 (C-2-2017)
GTIN 4046356835114
1個あたりの重量(梱包を含まない) 365.900 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見