デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - ST-08P1N8AH100S - 1619034

図は17極仕様

デバイスプラグインコネクタ、背面取付け、ストレート、M17、極数: 8、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、軸Oリング、中央に固定、シールド対応: あり

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • アプリケーション固有で壁掛け、オプションでねじまたは回転防止機能とロックナット付き
  • 一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
  • 圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ

基本情報

詳細情報 1619034
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 69 (C-2-2017)
GTIN 4046356815994
1個あたりの重量(梱包を含まない) 29.400 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見