ケーブルコネクタ - ST-08P1N8A8004S - 1619000

図は17極仕様

ケーブルコネクタ、ストレート、SPEEDCONロッキング、M17、極数: 8、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 8 mm ... 10 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
  • 圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
  • 柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続
  • 片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続したモールド設計
ロゴ

基本情報

詳細情報 1619000
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 64 (C-2-2017)
GTIN 4046356813938
1個あたりの重量(梱包を含まない) 59.200 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見