パネル貫通 - ST-17P1G8ACK03S - 1618827

図は8極仕様、黒の絶縁体付き

パネル貫通、SPEEDCONロッキング、M17、極数: 17、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、平型ガスケット、4x Ø 3.2、フランジ径: 25.75 mm x 25.75 mm、ケーブル径範囲: 5 mm ... 9 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 小型化:コンパクトデバイスに理想的
  • 一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
  • 圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
  • 柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続
  • ユーザー指定、前面および背面取付けに最適

基本情報

詳細情報 1618827
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626275093
1個あたりの重量(梱包を含まない) 43.310 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見