カプラプラグインコネクタ - ST-5EP1N8A9K04S - 1618701

図は4極仕様

カプラプラグインコネクタ、ストレート、M17、極数: 5+PE、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 9 mm ... 11.2 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 小型化:コンパクトデバイスに理想的
  • 一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
  • 圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
  • 柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続

基本情報

詳細情報 1618701
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 137 (C-2-2017)
GTIN 4046356808033
1個あたりの重量(梱包を含まない) 31.000 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見