ケーブルコネクタ - ST-6ES1N8A8K05S - 1618629

図は4極仕様

ケーブルコネクタ、ストレート、SPEEDCONロッキング、M17、極数: 6+PE、コンタクトの種類: メス、圧着接続、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 11 mm ... 12.7 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1618629
梱包 30 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356780186
1個あたりの重量(梱包を含まない) 32.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見