圧着コンタクト - ST-15KP010 - 1618516

接続面積により数字が異なる場合があります

圧着コンタクト、マシン型、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.25 mm² ... 1 mm²

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
  • 高い耐引張力の接続
  • 低接触抵抗
  • 製造監視が簡単

基本情報

詳細情報 1618516
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356769426
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.000 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見