ケーブルコネクタ - ST-17S1G8A8K15S - 1618512

ケーブルコネクタ、ストレート、SPEEDCONロッキング、極数: 17、ケーブル径範囲: 11 mm ... 12.7 mm、 絶縁体の色:緑

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1618512
梱包 30 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356791472
1個あたりの重量(梱包を含まない) 33.500 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見