RC-12P1N12NC25 - 1618502

画像準備中

ケーブルコネクタ、Pg11接続ねじ、アングル型、シールド対応: あり、ネジロック、M23、極数: 12、コンタクトの種類: ピン、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 8 mm ... 12 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1618502
梱包 8 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356858458
1個あたりの重量(梱包を含まない) 194.500 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見