デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - RC-16S1NA2H000 - 1618495

図は12極仕様

筐体背面のデバイスコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、ネジロック、M23、軸Oリング、M25 x 1.5で中央で固定、最小パネル厚: 0.8 mm、最大パネル厚: 6.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1618495
梱包 12 STK
最低注文数 12 STK
GTIN 4046356977807
1個あたりの重量(梱包を含まない) 44.450 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見