ケーブルコネクタ - RC-06S1N1280N8 - 1618490

図は12極仕様

ケーブルコネクタ、ストレート、シールド対応: あり、ネジロック、M23、極数: 6、コンタクトの種類: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1618490
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356641777
1個あたりの重量(梱包を含まない) 70.920 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見