ケーブルコネクタ - ST-17S1G8A8K13S - 1618473

ケーブルコネクタ、ストレート、SPEEDCONロッキング、M17、極数: 17、コンタクトの種類: メス、圧着接続、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 5 mm ... 9 mm、 絶縁体の色:緑

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1618473
梱包 30 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356791496
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.870 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見