デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - ST-17P1N8AWK01S - 1618333

画像準備中

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け、ストレート、SPEEDCONロッキング、M17、極数: 17、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 25.75 mm x 25.75 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1618333
梱包 30 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356782395
1個あたりの重量(梱包を含まない) 32.090 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見