背面パネル貫通 - RC-0000000C3FZ - 1618189

背面パネル貫通、ストレート、ネジロック、M23、放射状Oリング、4xM3、シールド対応: あり、最大パネル厚: 2.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1618189
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356952583
1個あたりの重量(梱包を含まない) 83.090 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見