デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - ST-8EP1N8AAE00S - 1618133

図は4極(3+PE)仕様

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け、アングル型、回転仕様、SPEEDCONロッキング、M17、極数: 5+3+PE、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 25 x 25 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1618133
梱包 16 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356580977
1個あたりの重量(梱包を含まない) 63.860 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見