デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - ST-08P1N8AWQ01S - 1617950

図は9極仕様

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け、ストレート、SPEEDCONロッキング、M17、極数: 8、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、軸Oリング、4x Ø2,7、シールド対応: あり、フランジ径: 21.6 x 21.6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1617950
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356723374
1個あたりの重量(梱包を含まない) 30.440 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見