RC-17P1N8AR2LG - 1617941

図は12極仕様、ダブルブラケットのストレインリリーフ付き

ケーブルコネクタ、Pg11接続ねじ、ストレート、シールド対応: あり、ネジロック、M23、極数: 17、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 2 mm ... 10.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617941
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356621731
1個あたりの重量(梱包を含まない) 87.550 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見