パネル貫通 - ST-08P1N8ACK05S - 1617933

パネル貫通、ストレート、SPEEDCONロッキング、M17、極数: 8、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、平型ガスケット、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 25.75 mm x 25.75 mm、ケーブル径範囲: 11 mm ... 12.7 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617933
梱包 30 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708913
1個あたりの重量(梱包を含まない) 111.110 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見