カプラプラグインコネクタ - SF-7EP1N8A90A2S - 1617911

カプラプラグインコネクタ、短いストレート仕様、ネジロック、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 9 mm ... 11 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617911
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356582032
1個あたりの重量(梱包を含まない) 100.000 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見