デバイスプラグインコネクタ、前面取付け - SF-5EP1N8AAC00S - 1617904

図は8極(4+3+PE)仕様

デバイスプラグインコネクタ、前面取付け、回転アングル型、フランジ寸法拡張、ネジロック、M23、極数: 5+PE、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 28 x 28 mm、 SPEEDCONまたはM23標準ローレットナット付きコネクタに対応

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617904
梱包 16 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356581059
1個あたりの重量(梱包を含まない) 125.990 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見