カプラプラグインコネクタ - SF-5EP1N8A90DUS - 1617898

図は8極(4+3+PE)仕様

カプラプラグインコネクタ、短いストレート仕様、SPEEDCONロッキング、M23、極数: 5+PE、コンタクトの種類: ピン、圧着接続、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 14 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1617898
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356581790
1個あたりの重量(梱包を含まない) 100.000 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見